FGB-X 33 SI-50 N020

Réf. article: 10.01.06.01104
Ventouse d'ouf
Dimensions: 33
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
FGB-X 33 SI-50 N020
Attribut Valeur
d 4,5 mm
D1 30 mm
d2 17,3 mm
Dk 14 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 32,5 mm
H 46 mm
H2 14,5 mm
Z (Course) 18 mm