FGA-X 35 SI-50

Réf. article: 10.01.06.01108
Ventouse d'ouf
Dimensions: 35
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA-X 35 SI-50
Attribut Valeur
d 17,6 mm
D1 36 mm
d1 21,5 mm
d2 18 mm
Dk 29 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 26,5 mm
H 42,6 mm
H2 4 mm
H3 6 mm
Z (Course) 19,5 mm