FGB-R 80x50 SI-50

Réf. article: 10.01.06.01114
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 80 x 50 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
FGB-R 80x50 SI-50
Attribut Valeur
b2 29 mm
B1 50 mm
B3 38 mm
Bmax(S) 54 mm
Bs 44 mm
H 33 mm
l2 59 mm
L1 80 mm
L3 68 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
Z (Course) 12,5 mm