FGB-R 60x29 NBR-50

Réf. article: 10.01.06.01117
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 60 x 29 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
FGB-R 60x29 NBR-50
Attribut Valeur
b2 15 mm
B1 29 mm
B3 17 mm
Bmax(S) 32 mm
Bs 29 mm
H 26 mm
l2 45 mm
L1 60 mm
L3 48 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60 mm
Z (Course) 14 mm