SAB 30 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.06.01200
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M10-M
Matière d'insert: Acier
Nombre de soufflets: 1.5
SAB 30 NBR-60 M10-AG
Attribut Valeur
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,6 mm
G1 M10-M
H 28 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 9 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration