FSGA 16 HT1-60 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.01229
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
FSGA 16 HT1-60 M5-AG
Attribut Valeur
d2 8,4 mm
Dmax(S) 18,5 mm
dn 2,5 mm
Ds 15,6 mm
G1 M5-M
H 24,2 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Course) 7 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3