FSG 12 HT1-60 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.01238
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 12
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 12 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-M
H 27 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 7 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3