FGA 16 HT1-60 N016

Réf. article: 10.01.06.01248
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
FGA 16 HT1-60 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 8,4 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,5 mm
Ds 15,6 mm
H 19,2 mm
H2 3,8 mm
H3 9,4 mm
Z (Course) 7 mm