Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 5 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 3,50 mm |
d2 | 2,60 mm |
D1 | 6 mm |
Dk | 7 mm |
Dmax(S) | 6,50 mm |
Ds | 5 mm |
H | 14 mm |
H2 | 8 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 0,32 N |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2 mm |
Dimensions | 5 |
Famille d'insert | N 017 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 0,30 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 5 HT1-60 N017