FG 7 HT1-60 N016

Réf. article: 10.01.06.01251

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions7
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Nombre de soufflets2,5
FG 7 HT1-60 N016
Attribut Valeur
d 4,50 mm
d2 1,80 mm
D1 6,50 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5,90 mm
H 14 mm
H2 3,80 mm
H3 6,50 mm
Z (Course) 3 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,15 N
Force de rupt. 0,90 N
Volume 0,16 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 3 mm
Dimensions 7
Famille d'insert N 016
Nombre de soufflets 2,50
Matière Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 0,50 g
Famille de produit FG

Consignes de commande: FG 7 HT1-60 N016