Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 20 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 10,50 mm |
D1 | 20 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
H | 22,10 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 5,20 N |
Force de rupt. | 12,10 N |
Volume | 2,30 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Dimensions | 20 |
Famille d'insert | N 016 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 2,40 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 20 HT1-60 N016