FG 32 HT1-60 N018

Réf. article: 10.01.06.01254
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 32
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Attribut Valeur
d 8,00 mm
d1 15,0 mm
d2 16,0 mm
D1 32,4 mm
Dk 18,0 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32,0 mm
H 37,50 mm
H2 13,00 mm
H3 17,00 mm
Z (Course) 15,0 mm