DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Réf. article: 10.01.06.01678
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 46 mm
Diamètre intérieur d: 36 mm
Hauteur H: 5 mm
Type de matière:
Mousse S, Hauteur 5 mm
Matière d'étanchéité: EPDM
Dureté de la matière: 15 °Sh
avec: Bande d'un côté
    • Il n'y a actuellement aucune donnée CAO disponible pour cet article. Veuillez contacter votre interlocuteur local.