Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D | 60 mm |
Diamètre intérieur d | 50 mm |
Hauteur H | 5 mm |
Type de matière | Mousse S, Hauteur 5 mm |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 15 Shore A |
avec | Adhésif d'un côté |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
H | 5 mm |
L | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,60 g |
Consignes de commande: DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE