SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.06.01878
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique élevée sur surfaces courbes et huilées
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M10-M
Nombre de soufflets: 1.5
SABT-C 60 NBR-60 M10-AG
Attribut Valeur
d 19 mm
Dmax(S) 66 mm
dn 4 mm
Ds 63 mm
H 39 mm
H2 2 mm
LG1 11,5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 14,3 mm
G1 M10-M