FG 18 PVC-50 N016

Réf. article: 10.01.06.01941

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions18
MatièreChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 Shore A
Nombre de soufflets2,5
FG 18 PVC-50 N016
Attribut Valeur
d 5 mm
d2 8,90 mm
D1 18,60 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 20 mm
Ds 16 mm
H 23,50 mm
H2 9,20 mm
Z (Course) 8,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 3,20 N
Force de rupt. 8 N
Volume 1,96 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 15 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 18
Famille d'insert N 016
Nombre de soufflets 2,50
Matière Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A] 50 Shore A
Poids 1,80 g
Famille de produit FG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FG 18 PVC-50 N016

La ventouse FG PVC (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type FG PVC – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages