Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 22 |
Matière | Chlorure de polyvinyle PVC |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,80 mm |
d2 | 11,50 mm |
D1 | 24,20 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 21,50 mm |
H | 19 mm |
H2 | 9 mm |
Z (Course) | 6,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 5,30 N |
Force de rupt. | 16 N |
Volume | 2,30 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 22 |
Famille d'insert | N 016 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Chlorure de polyvinyle PVC |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Poids | 1,80 g |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 22 PVC-50 N016
La ventouse FGA PVC (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :