Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Famille d'insert | N 019 |
Filetage G1 | G1/4"-M |
Longueur L1 | 40 mm |
Longueur utile | 6 mm |
Diamètre nominal dn | 8,2 mm |
Largeur des appartements SW2 | 8 mm |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 8,20 mm |
D | 20 mm |
D2 | 13,50 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 6 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 4 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 21 mm |
SW2 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 019 |
Matière | Aluminium |
Poids | 14 g |
Consignes de commande: SA-NIP N019 G1/4-AG DN820