SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Réf. article: 10.01.06.01960

Insert de raccordement de ventouse

Famille d'insertN 019
Filetage G1G1/4"-F
Longueur L138 mm
Longueur utile15 mm
Diamètre nominal dn8,2 mm
Largeur des appartements SW28 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Attribut Valeur
dn 8,20 mm
D 20 mm
D2 13,50 mm
G1 G1/4"-F
L 15 mm
L1 38 mm
L2 19 mm
L3 4 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm
SW2 8 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 019
Matière Aluminium
Poids 17,80 g

Consignes de commande: SA-NIP N019 G1/4-IG DN820