SA-NIP N058 G1/8-AG DN500

Réf. article: 10.01.06.02249
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 058
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur hors-tout: 17.6 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 5,00 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 5 mm
SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
Attribut Valeur
dn 5 mm
D 16 mm
D2 12 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 17,6 mm
L2 2,3 mm
L3 2,3 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm