FSGB-R 80x30 SI-50 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.02284
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/4-AG
Attribut Valeur
b2 9 mm
B1 24 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 24 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-M
H 57 mm
l2 59 mm
L1 74 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 74 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 15,5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 L'indication de la course se base sur une utilisation avec un cadre de soutien dans chaque soufflet