FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.02287
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 52 x 25 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG
Attribut Valeur
b2 10 mm
B1 25 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
G1 G1/8"-F
H 32 mm
l2 37 mm
L1 52 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 54,5 mm
Ls 52 mm
Z (Course) 15 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 L'indication de la course se base sur une utilisation avec un cadre de soutien dans chaque soufflet