FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.02291
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 3.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
Attribut Valeur
b2 19 mm
B1 34 mm
Bmax(S) 44 mm
Bs 34 mm
G1 G1/8"-F
H 39 mm
l2 59 mm
L1 74 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
Z (Course) 12,5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 L'indication de la course se base sur une utilisation avec un cadre de soutien dans chaque soufflet