FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.02388
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 52
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 52 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
d2 24,6 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
G1 G1/4"-F
H 64 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 25 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3