SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.02421
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G3/8"-F
H 41 mm
LG1 9,5 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 5,8 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration