SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.02429
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G3/8"-F
H 44 mm
LG1 9,5 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 10 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration