SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.02441
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (Lxl): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-F
H 35 mm
L1 55,7 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 7 mm