SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.02443
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (Lxl): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-M
H 27 mm
L1 55,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 7 mm