Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (LxB) | 80 x 40 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G1/4-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 37,20 mm |
L1 | 73,30 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 83 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 65 N |
Force de rupt. | 100 N |
Force latérale | 98 N |
Volume | 20,60 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 80 x 40 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 66,80 g |
Famille de produit | SAOB |
Consignes de commande: SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
La ventouse SAOB HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé.