SPB1 20 ED-65 SC040

Réf. article: 10.01.06.02452
Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 20 ED-65 SC040
Attribut Valeur
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 13,8 mm
D1 24,6 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 26,3 mm
Ds 21,4 mm
H 18 mm
H2 4,6 mm
Z (Course) 8 mm