SPB1 40 ED-65 SC050

Réf. article: 10.01.06.02455

Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions40
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Nombre de soufflets1,5
SPB1 40 ED-65 SC050
Attribut Valeur
d 11 mm
d1 17,50 mm
d2 26,10 mm
D1 44,60 mm
Dk 21,60 mm
Dmax(S) 48 mm
Ds 41,40 mm
H 30 mm
H2 7 mm
Z (Course) 16 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 35,90 N
Force de rupt. 46,80 N
Force latérale 24,80 N
Volume 18,33 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 40
Famille d'insert SC 050
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 8,20 g
Famille de produit SPB1


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SPB1 40 ED-65 SC050

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPB1 (Étape 1) – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC (Étape 2) – disponible dans différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, insert de ventouse PA