Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
d2 | 32,30 mm |
D1 | 55,20 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 58,40 mm |
Ds | 51,40 mm |
H | 32 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 18 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 54,70 N |
Force de rupt. | 72,70 N |
Force latérale | 31,20 N |
Volume | 30,18 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 50 |
Famille d'insert | SC 050 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 13,10 g |
Famille de produit | SPB1 |
Consignes de commande: SPB1 50 ED-65 SC050
La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis de filtrage, insert de ventouse PA