Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions (LxB) | 100 x 40 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 25,90 mm |
B1 | 44,60 mm |
Bk | 21,60 mm |
Bmax(S) | 52 mm |
Bs | 41,40 mm |
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
H | 30 mm |
H2 | 7 mm |
l2 | 88,90 mm |
L1 | 107,60 mm |
Lk | 84,60 mm |
Lmax(S) | 113 mm |
Ls | 104,40 mm |
Z (Course) | 16 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 111,20 N |
Force de rupt. | 131,40 N |
Force latérale | 76,90 N |
Volume | 60,10 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 100 x 40 |
Famille d'insert | SC 050-AR |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 23,50 g |
Famille de produit | SPOB1 |
Consignes de commande: SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR
La ventouse SPOB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis