FG 50 PVC-50 N033

Réf. article: 10.01.06.02469

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions50
MatièreChlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]50 Shore A
Nombre de soufflets2,5
FG 50 PVC-50 N033
Attribut Valeur
d 10,80 mm
d2 30,40 mm
D1 50,50 mm
Dk 18,70 mm
Dmax(S) 54 mm
Ds 50 mm
H 47,20 mm
H2 20,70 mm
Z (Course) 15,20 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 36,60 N
Force de rupt. 68 N
Volume 28,40 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 50
Famille d'insert N 033
Nombre de soufflets 2,50
Matière Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A] 50 Shore A
Poids 22,10 g
Famille de produit FG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FG 50 PVC-50 N033

La ventouse FG PVC (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type FG PVC – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages