Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 78 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11,80 mm |
d1 | 21,80 mm |
d2 | 54 mm |
D1 | 83 mm |
Dk | 24,70 mm |
Dmax(S) | 84,50 mm |
Ds | 74 mm |
H | 47 mm |
H2 | 19,70 mm |
H3 | 31,40 mm |
Z (Course) | 16 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 137,40 N |
Dimensions | 78 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Poids | 55,60 g |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 70 mm |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 78 HT1-60 N019