SC 040-AR G1/8-AG MOD

Réf. article: 10.01.06.02495

Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement040-AR
Raccord du videG1/8"-M
Longueur L120,3 mm
Longueur utile6 mm
SC 040-AR G1/8-AG MOD
Attribut Valeur
dn 3,60 mm
D 10,30 mm
D2 8 mm
G1 G1/8"-M
L 6 mm
L1 20,30 mm
L2 4,80 mm
L3 2 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
SW3 4 mm
Attribut Valeur
Géométrie de raccordement 040-AR
Poids 5,20 g

Consignes de commande: SC 040-AR G1/8-AG MOD