SC 040-AR G1/8-IG MOD

Réf. article: 10.01.06.02496

Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement040-AR
Raccord du videG1/8"-F
Longueur L120,8 mm
Longueur utile14 mm
SC 040-AR G1/8-IG MOD
Attribut Valeur
dn 3,60 mm
D 10,30 mm
D2 8 mm
G1 G1/8"-F
L 14 mm
L1 20,80 mm
L2 4,80 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW3 4 mm
Attribut Valeur
Géométrie de raccordement 040-AR
Poids 6,60 g

Consignes de commande: SC 040-AR G1/8-IG MOD