SC 040 NPT1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.02541
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement: 040
Raccord du vide: NPT1/8-M
Longueur hors-tout: 20.9 mm
Longueur ajustable: 6 mm
Diamètre nominal dn: 4.1 mm
SC 040 NPT1/8-AG
Attribut Valeur
dn 4,1 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 NPT1/8-M
L 6 mm
L1 20,9 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 8,2 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm