SC 050-AR NPT1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.02546
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement: 050-AR
Raccord du vide: NPT1/4-F
Longueur hors-tout: 28.5 mm
Longueur ajustable: 19.2 mm
Diamètre nominal dn: 6.1 mm
SC 050-AR NPT1/4-IG
Attribut Valeur
dn 6,1 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 NPT1/4-F
L 19,2 mm
L1 28,5 mm
L2 6,8 mm
L3 2,5 mm
LG1 14 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
SW3 6 mm