Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Disque de filtre
Diamètre extérieur D | 18 mm |
Porosité | 120 µm |
Utiliser la construction | Ventouse à soufflets |
Dimensions | FG25/FGA25 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 18 mm |
L | 1,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | FG25/FGA25 |
Matière | Polyéthylène |
Porosité | 120 µm |
Poids | 0,20 g |
Famille de produit | FD |
Consignes de commande: FD 18 120
Le disque filtrant FD est livré dans le diamètre souhaité.