SPB4 20 SI-55 SC080

Réf. article: 10.01.06.02588

Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples

Dimensions20
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Nombre de soufflets4,5
SPB4 20 SI-55 SC080
Attribut Valeur
d 16 mm
d1 19,60 mm
d2 13,50 mm
D1 22 mm
Dk 24,40 mm
Dmax(S) 24,40 mm
Ds 21,40 mm
H 41 mm
H2 13 mm
H3 14,40 mm
Z (Course) 10 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 2,60 N
Force d'aspir. de -400 mbar 5,30 N
Force d'aspir. 8 N
Force de rupture de -200 mbar 4,90 N
Force de rupture de -400 mbar 7 N
Volume 7,90 cm³
Dimensions 20
Famille d'insert SC 080
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 5,80 g
Famille de produit SPB4


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
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
Consignes de commande: SPB4 20 SI-55 SC080

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPB4 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

 

Accessoires disponibles : tamis, collier de serrage, insert de ventouse