SPB4 30 SI-55 SC080

Réf. article: 10.01.06.02589
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 30 SI-55 SC080
Attribut Valeur
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 17 mm
D1 31 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
H 52 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Course) 20 mm