SPB4 40 SI-55 SC090

Réf. article: 10.01.06.02590
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 40 SI-55 SC090
Attribut Valeur
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 23 mm
D1 41 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
H 65,6 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Course) 27 mm