SC 080 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.02594
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement: 080
Raccord du vide: G3/8"-F
Longueur hors-tout: 32 mm
Longueur ajustable: 17.5 mm
Diamètre nominal dn: 11 mm
SC 080 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 11 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 G3/8"-F
L 17,5 mm
L1 32 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm