SC 090 G1/2-AG

Réf. article: 10.01.06.02595

Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement090
Raccord du videG1/2"-M
Longueur L137,5 mm
Longueur utile7,5 mm
Diamètre nominal dn15 mm
SC 090 G1/2-AG
Attribut Valeur
dn 15 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G1/2"-M
L 7,50 mm
L1 37,50 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 14 mm
SW1 27 mm
Attribut Valeur
Géométrie de raccordement 090
Matière Aluminium
Poids 21,50 g

Consignes de commande: SC 090 G1/2-AG