SPB4 50 SI-55 SC090

Réf. article: 10.01.06.02613
Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 4.5
SPB4 50 SI-55 SC090
Attribut Valeur
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 30 mm
D1 51 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
H 76 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Course) 36,5 mm