SC-A 065 G3/8-IG L

Réf. article: 10.01.06.02648
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 065
Filetage G1: G3/8"-F
Longueur ajustable: 18 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 065 G3/8-IG L
Attribut Valeur
dn 8,9 mm
D2 15 mm
G1 G3/8"-F
L 18 mm
L2 15,1 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm