FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Réf. article: 10.01.06.02672

Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal

Dimensions150
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAcier
Nombre de soufflets1,5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR
Attribut Valeur
d2 93 mm
d3 69,40 mm
D1 155 mm
Dmax(S) 160 mm
Ds 115 mm
G1 G1/2"-F
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Course) 35,70 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 370 N
Force de rupt. 500 N
Volume 443,16 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 250 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 12 mm
Dimensions 150
Nombre de soufflets 1,50
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 415 g
Famille de produit FSGPL

Consignes de commande: FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventouse à soufflets avec bague d'étanchéité, disponible en différents diamètres, livrée avec une bague d'étanchéité collée.