SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.02724

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte

Dimensions40
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4-IG
Nombre de soufflets1,5
SAB 40 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,10 mm
G1 G1/4"-F
H 28,80 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 10 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 38 N
Force de rupt. 59 N
Force latérale 36 N
Force latérale surface huileuse 33 N
Volume 7 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 40
Nombre de soufflets 1,50
Matière Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 14,30 g
Famille de produit SAB


Consignes de commande: SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.