SC-A 045 G1/4-IG L

Réf. article: 10.01.06.02736

Elément de fixation supérieure

Géométrie de raccordement045
Filetage G1G1/4"-F
Longueur utile17,2 mm
VersionAuto verrouillage
SC-A 045 G1/4-IG L
Attribut Valeur
dn 6,90 mm
D2 10,50 mm
G1 G1/4"-F
L 17,20 mm
L2 7,80 mm
LG1 14,80 mm
SW1 17 mm
Attribut Valeur
Géométrie de raccordement 045
Matière Aluminium
Version Auto verrouillage
Poids 7,60 g

Consignes de commande: SC-A 045 G1/4-IG L